• 3
428 Produkte gefunden
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
Kopfmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Kommunikation mit Erweiterungsmodulen, Versorgungsspannung für m ...

Auf Anfrage
PNOZ yi1 4DI
2A000004
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 2 Eingangsfunktionen, UND-Verknüpfung der Eingangsfunkti ...

Auf Anfrage
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 2 Eingangsfunktionen, ODER-Verknüpfung der Eingangsfunkt ...

Auf Anfrage
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss ein ...

Auf Anfrage
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss ein ...

Auf Anfrage
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Re ...

Auf Anfrage
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Re ...

Auf Anfrage
PNOZ yo1 2SO
2A000012
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ yo2 3NO
2A000014
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwang ...

Auf Anfrage
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwang ...

Auf Anfrage
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, manueller/aut ...

Auf Anfrage
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, ohne Querschlusserkennung, manueller/au ...

Auf Anfrage
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen