Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelau ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelauß ...
Auf Anfrage
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-Anschluss, AWG
22, Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,5 mm
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, B-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelau ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodier
(Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zi ...
Auf Anfrage
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, B-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelauß ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabe ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabel ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabe ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, T-Adapter, IP67, 2x M12 Buchsenstecker, 5-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, 5-polig, A-codiert, in ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodiert
(Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Z ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt,
Kabel ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-kodiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss ver ...
Auf Anfrage
Zubehör PDP67 F4 code, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum
Auswertegerät
Auf Anfrage
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 8-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, ...
Auf Anfrage
Zubehör PDP67 F4 code VA, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum
Auswertegerät, Material Gewindering: Edelstahl
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen