text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
10 Produkte gefunden
PMCprimo DriveP.03/CC0/2/0/0/208-480VAC
8176730
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Mit Erweiterungskarte PMC primo C Bussystem Standard: CANopen, Profibus ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.12/CC0/3/0/0/208-480VAC
8176723
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar C ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.12/CD0/2/0/0/208-480VAC
8176743
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar C ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC
8176725
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Mit Erweiterungskarte PMC primo C Bussystem Standard: CANopen, Profibus ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.12/CC0/2/0/0/208-480VAC
8176742
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar C ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.06/CD0/2/0/0/208-480VAC
8176744
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar C ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC
8176741
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar C ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.01/CC0/4/0/0/208-480VAC
8176724
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: CANopen/CANopen ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.03/CC0/3/0/0/208-480VAC
8176722
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2 Bussystem Standard: konfigurierbar CA ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP
980285
Die antriebsbasierenden Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo DriveP werden für alle Arten von Steuerungs- und Beweg ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen