• 3
47 Produkte gefunden
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
8176573
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/100/0/P/2/208-480VAC
8176554
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC
8176563
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC
8176534
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/200/0/0/2/208-480VAC
8176513
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/000/0/P/2/208-480VAC
8176424
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC
8176425
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 48 A; Imax (5 sec.) = 96 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 35 kVA b ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.72/000/0/0/2/208-480VAC
8176426
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 72 A; Imax (5 sec.) = 140 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 50 kVA ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.72/030/0/C/2/208-480VAC
8176687
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 72 A; Imax (5 sec.) = 140 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 50 kVA ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/A00/0/0/2/208-480VAC
8176609
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.06/000/0/0/2/110-230VAC
8176813
Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 6,0 A; Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) = 12,0 A; Leistungsaufna ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/000/0/0/2/110-230VAC
8176811
Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahm ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/A00/0/0/2/110-230VAC
8176819
Techn. Daten bei 3 x 230V AC: Dauerausgangsstrom: 5,0 A; Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 sec.) = 6,0 A; Leistungsaufnahme ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC
8176637
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC
8176814
Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Leistungsaufn ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/000/0/0/2/110-230VAC
8176816
Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 48,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A; Leistungsaufn ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/000/0/0/2/110-230VAC
8176812
Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 5,0 A; Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 sec.) = 6,0 A; Leistungsaufnahm ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/A00/0/0/2/110-230VAC
8176818
Techn. Daten bei 3 x 230V AC: Dauerausgangsstrom: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC
8176817
Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A; Leistungsaufn ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/000/0/P/2/110-230VAC
8176815
Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 30,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Leistungsaufn ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen