31 Produkte gefunden
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
0105205
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
0105219
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
0105266
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
0105248
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
4105418
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
4105573
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20 A; Imax (5 sec.) = 40 A; Leistungsaufnahme im S1- ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/117/230-480V
8161153
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
8161147
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/117/230-480V
8173716
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/167/230-480V
8173796
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/122/230-480V
8175961
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC
8176000
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 9 A; Leistungsaufnahme im S1-Bet ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC
8176003
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 4,5 A; Leistungsaufnahme im S1 ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/110-230VAC
8176001
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 15 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC
8176004
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5A Leistungsaufnahme im S1-Bet ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC
8176005
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC
8176002
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/167/230-480V
8176230
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12A Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Inte ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/208-480VAC
8176807
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC
8176847
Servoverstärker, Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A, Imax (5 sec.) = 12 A, Leistungsaufnahme im S1-B ...