Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit

541110
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, Eine Betätigungsrichtung IP67, Schaltabstand 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm; VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
16.04.2020
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Sensorprinzip: Transponder
Art der Codierung: vollcodiert
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 2
Anschlussart: M8, 8pol. male
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 1.0 W
Gesicherter Schaltabstand: 8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 20.0 mm
Schutzart Gehäuse: IP6K9K
Abmessung Breite: 26.0 mm
Abmessung Höhe: 37.0 mm
Abmessung Tiefe: 18.0 mm
Bruttogewicht: 70 g
Nettogewicht: 45 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden