• 3
48 Produkte gefunden
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabsta ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabsta ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6 ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Scha ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 3.x VP = 1 Stück Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand a ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unt ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, reihenschaltbar, Unterstützun ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, IP69K, typ. Schaltabstand ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, rei ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen