Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Schnittstelle PSEN ix1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer
Sicherheitssensoren n/o, n/o, Abmessung 96 x 48 x 43,5 mm ( ...
Auf Anfrage
Schaltschrankklemme, für Einzelanschluss von PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247).
Auf Anfrage
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
Auf Anfrage
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x10, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x ...
Auf Anfrage
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x16, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PS ...
Auf Anfrage
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x ...
Auf Anfrage
Distanzplatte für PSEN ma1.4, VP = 10 Stück, 5 Stück (534321) für
Betätiger und 5 Stück (534310) für Schalter.
Auf Anfrage
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x10, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1 ...
Auf Anfrage
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x12, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1 ...
Auf Anfrage
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs5.1n, PSEN cs5. ...
Auf Anfrage
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x26, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSENmag mit Spacer. ...
Auf Anfrage
Schnittstellenmodul, zur Reihenschaltung mehrerer PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.
Auf Anfrage
Umkehr-Montageplatte, für alle PSEN rechteckige Bauform, VPE = 2 Stück.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen