• 3
114 Produkte gefunden
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Scha ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506341
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Sch ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506340
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bau ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506332
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506311
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand abhängig vom B ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 18 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-52/ 1switch
506309
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand abhängig vom Be ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506337
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Scha ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-29/PSEN 1.1-20/7mm/ix1/  1unit
504224
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/  1 switch
524124
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 7 mm, Sonderaus ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mi ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506228
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stüc ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/1switch
526128
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, runde M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Z ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform, IP65, LED, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M12 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Sch ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
526129
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stiftstecker, runde M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Z ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
506345
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, rechteckige Baufo ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u
506229
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u
506239
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mi ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen