Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12-Bauform, IP67, mit 5 m
Kabel, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stü ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 10 m
Kabel (PUR), Höhe Bauform 13 mm, IP69K, Schaltabst ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, runde M30-
Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 5 m
Kabel (PUR), Höhe Bauform 13 mm, IP69K, Schaltabsta ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, runde M30-
Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück oh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12-Bauform, IP67, mit 10
m Kabel, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizie ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12-Bauform, IP67, mit 10
m Kabel, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 St ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, runde
M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Ze ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12-
Bauform, IP67, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8
Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Scha ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8
Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Scha ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 5-pol. M12
Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Sch ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8
Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Scha ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bau ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 5-pol. M12
Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Sch ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand abhängig vom Be ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige
Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige
Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand 3 mm, 5 m Ka ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen