• 3
114 Produkte gefunden
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
506345
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, rechteckige Baufo ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u
506229
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u
506239
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mi ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u
506344
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, rechteckige Baufo ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/  1 switch
524124
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 7 mm, Sonderaus ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mi ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506228
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stüc ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/1switch
526128
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, runde M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Z ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform, IP65, LED, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker mit 50 mm Pigtail, LED, IP67, Schalta ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, 8-pol. M12 Stiftstecker, IP67/69, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, 8-pol. M12 Stiftstecker, IP67/69, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Scha ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, zylindrische Bauform M12, 5-pol. M12 Stiftstecker, ohne LED, IP67/69, Schaltabst ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
526255
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Scha ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen