Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M12
Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, rechteckige Baufo ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stecker, runde M12
Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stecker, runde M12
Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mi ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M12
Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, rechteckige Baufo ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 7 mm, Sonderaus ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stecker, runde M12
Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mi ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, runde
M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stüc ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, runde
M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Z ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform, IP65, LED,
Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8
Stiftstecker mit 50 mm Pigtail, LED, IP67, Schalta ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische
Bauform M12, 8-pol. M12 Stiftstecker, IP67/69, ...
Auf Anfrage
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher
Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische
Bauform M12, 8-pol. M12 Stiftstecker, IP67/69, ...
Auf Anfrage
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher
Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische
Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Scha ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, zylindrische Bauform M12, 5-pol.
M12 Stiftstecker, ohne LED, IP67/69, Schaltabst ...
Auf Anfrage
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher
Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o ...
Auf Anfrage
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher
Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische
Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Scha ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen