text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
9 Produkte gefunden
PSENvip T
583900
PSENvip Sender. Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584200.

Auf Anfrage
PSENvip RL D
583600
PSENvip Empfänger links mit Display. Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584100.

Auf Anfrage
PSENvip RL D M
583610
PSENvip Empfänger links mit Display und Biegewinkelmessung. Das Produkt wird abgekündigt. Die Nachfolger sind 584100 un ...

Auf Anfrage
PSENvip RL D P
583601
PSENvip Empfänger bestehend aus PSENvip RL D P. Für Automatisierungssystem PSS 4000. Display links. PL e SIL 3. Zugelass ...

Auf Anfrage
PSENvip E
584200
PSENvip Sender.

Auf Anfrage
PSENvip R
584100
PSENvip Empfänger.

Auf Anfrage
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR ist der Empfänger des PSENvip2 Systems für Reichweiten bis zu 18 Meter. Als Gegenstück wird die Sendereinhe ...

Auf Anfrage
PSENvip IPM Set1
583992
Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR bestehend aus Sender, Empfänger, Spezialmodul PSS ...

Auf Anfrage
PSENvip IPM
584300
Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR bestehend aus Sender, Empfänger und Spezialmodul ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen