text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
12 Produkte gefunden
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, A ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm, Versorgungsspannung 24 V, A ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm, Versorgungsspannung 24 V, A ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm, Versorgungsspannung 24 V, A ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, A ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen