text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
12 Produkte gefunden
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlus ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen