• 3
57 Produkte gefunden
PITreader base unit
402255
PITreader base unit. RFID-Authentifizierungssystem. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307]. Notwendiges Zubehör: PITread ...

Auf Anfrage
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader Schlüsselaufnahme horizontal + 1x Mutter. Notwendiges Zubehör für PITreader base unit [402255].

Auf Anfrage
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Authentifizierungs- und funktional sichere Betriebsartenwahlsystem im Paket. Inhalt: PITreader base unit ...

Auf Anfrage
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonder ...

Auf Anfrage
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Steckersatz für sicheres Auswertegerät für Betriebsartenwahl: PIT m4SEU [402250]. Bestehend aus 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., ...

Auf Anfrage
PITreader key ye g
402260
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigungen frei konfigurierbar Farbe: gelb Material: K ...

Auf Anfrage
PITreader key ye 1
402261
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1 Farbe: gelb Material: Kunst ...

Auf Anfrage
PITreader key ye 2
402262
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1 und 2 Farbe: gelb Material: ...

Auf Anfrage
PITreader key ye 3
402263
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3 Farbe: gelb Materi ...

Auf Anfrage
PITreader key ye 4
402264
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3 und 4 Farbe: gelb Mat ...

Auf Anfrage
PIT m3.2p
402230
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührun ...

Auf Anfrage
PITreader key ye 5
402265
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 Farbe: gelb ...

Auf Anfrage
PITreader key ye 5 service
402269
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service) Fa ...

Auf Anfrage
PIT m3.3p
402240
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührun ...

Auf Anfrage
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 12-pol. Buchsen ...

Auf Anfrage
PIT m3p terminal set spring load
402301
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3p. Bestehend aus 1 x 8-pol. und 1 x 10-pol. Buchsenle ...

Auf Anfrage
PIT m3.2p screw terminal set
402305
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsen ...

Auf Anfrage
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsen ...

Auf Anfrage
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührun ...

Auf Anfrage
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührun ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen