Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PIT es holder3c

400331
PIT es holder3c
PITestop Halter zur Aufnahme von 3 Kontaktblöcken mit Federkraftklemmen.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
11.07.2020
Zertifizierungen: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Abmessung Breite: 40.0 mm
Abmessung Höhe: 10.0 mm
Abmessung Tiefe: 27.0 mm
Bruttogewicht: 6 g
Nettogewicht: 4 g
Umgebungstemperatur: -30 - 85 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden