text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Produkte gefunden
S1PN 400-500VAC 2c/o
890210
Phasenfolgeüberwachungsrelais zur Erkennung der Phasenfolge, des Phasenausfalls, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes, Me ...

Auf Anfrage
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung ...

Auf Anfrage
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung ...

Auf Anfrage
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Brei ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten, beliebige Polung der Messeingänge, 12 Messbereiche 0,01 - ...

Auf Anfrage
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Brei ...

Auf Anfrage
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 0,40 - 400 Hz, Messspannung 1 V AC/DC, B ...

Auf Anfrage
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6 Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen