text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Produkte gefunden
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stillstandsüberwachungsrelais zur Überwachung des Stillstands von Gleich- und Drehstrommotoren, 2 Wechsler Kontakte, ste ...

Auf Anfrage
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
Phasenfolgeüberwachungsrelais, zur Erkennung der Phasenfolge, des Phasenausfall, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes, Me ...

Auf Anfrage
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
Phasenfolgeüberwachungsrelais, zur Erkennung der Phasenfolge, des Phasenausfall, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes, Me ...

Auf Anfrage
S1PN 400-500VAC 2c/o
890210
Phasenfolgeüberwachungsrelais zur Erkennung der Phasenfolge, des Phasenausfalls, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes, Me ...

Auf Anfrage
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
Wirkleistungsmesswandler, Messeinrichtung für abgegebene & aufgenommene Wirkleistung, bis zu 3 Motoren/Generatoren, Mess ...

Auf Anfrage
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
Wirkleistungsmesswandler, Messeinrichtung für abgegebene & aufgenommene Wirkleistung, bis zu 3 Motoren/Generatoren, Mess ...

Auf Anfrage
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Brei ...

Auf Anfrage
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6 Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Me ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
Erdschlussüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Isolationsfehlern (200 kOhm) in galvanisch getrennten Gleich- un ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
Erdschlussüberwachungsrelais als Schutzeinrichtung vor Isolationsfehlern (50 kOhm) in galvanisch getrennten Gleich- und ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen