Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

773634
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem 3 Sicherheitskontakte, 1 Hilfskontakt, Steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Baubreite 22.5mm.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
12.07.2020
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Kontakterweiterung unverzögert, Kontakterweiterung verzögert
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Spannung bei DC1: 24 V
Max. Strom bei DC1: 4.0 A
Spannung bei AC1: 240 V
Max. Strom bei AC1: 4.0 A
Klemmentyp: Schraubklemme
Klemmenart: steckbar
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 275 g
Nettogewicht: 230 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden