text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
19 Produkte gefunden
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Auf Anfrage
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Auf Anfrage
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X3/X4 8- polig und X1/X2 4-polig, für 45 mm Gehäuse.#

Auf Anfrage
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X3/X4 8-polig und X1/X2 4-polig, für 45 mm Gehäuse. ...

Auf Anfrage
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1/X2/X3 8-polig und X4 4-polig, für 45 mm Gehäuse.

Auf Anfrage
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1/X2/X3 8-polig und X4 4-polig, für 45 mm Gehäuse. ...

Auf Anfrage
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.

Auf Anfrage
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.

Auf Anfrage
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Auf Anfrage
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.

Auf Anfrage
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.

Auf Anfrage
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Auf Anfrage
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.

Auf Anfrage
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.

Auf Anfrage
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-Kartenadapter und PNOZsigma Chipcard Reader.

Auf Anfrage
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-Kartenadapter.

Auf Anfrage
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.

Auf Anfrage
PNOZ s nIE
750910
Zubehör für PNOZ sigma, Impulsverlängerung, für negative Spannung.

Auf Anfrage
PNOZ s pIE
750900
Zubehör für PNOZ sigma, Impulsverlängerung, für positive Spannung.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen