text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, ...

Auf Anfrage
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, ...

Auf Anfrage
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, ...

Auf Anfrage
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, ...

Auf Anfrage
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, 1 S je Taster, ...

Auf Anfrage
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: 1 S je Taster, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 ...

Auf Anfrage
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1 S je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: ...

Auf Anfrage
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: 1 S je Taster, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen