• 3
46 Produkte gefunden
PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774610
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777514
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 ...

Auf Anfrage
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, ...

Auf Anfrage
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, U ...

Auf Anfrage
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, U ...

Auf Anfrage
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
774517
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 4 Sz, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen