text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB ...

Auf Anfrage
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB ...

Auf Anfrage
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB ...

Auf Anfrage
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen