33 Produkte gefunden
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integ ...

Auf Anfrage
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubkle ...

Auf Anfrage
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkenung, Ausgänge: 5 S, UB = 24 V DC, Breite ...

Auf Anfrage
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...

Auf Anfrage
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...

Auf Anfrage
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 - 240 ...

Auf Anfrage
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC/D ...

Auf Anfrage
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 5 S, 2 HL, UB = 24 V DC, ...

Auf Anfrage
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 5 - 8 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, st ...

Auf Anfrage
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 3 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, stec ...

Auf Anfrage
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 2 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, stec ...

Auf Anfrage
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 1 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, stec ...

Auf Anfrage
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 0,5 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, st ...

Auf Anfrage
PZE X4.1P 24VDC 4n/o
777587
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 2 ...

Auf Anfrage
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777588
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 - 240 V AC/DC, ...

Auf Anfrage
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
777586
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 1 - 4 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, st ...

Auf Anfrage
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 - 240 ...

Auf Anfrage
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC/D ...

Auf Anfrage
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, ...

Auf Anfrage
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 230 - 240 ...