Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB
= 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne
Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC/D ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne
Querschlusserkennung, Ausgänge: 5 S, 2 HL, UB = 24 V DC, ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t
= 1 - 4 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, st ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne
Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne
Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 230 - 240 ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne
Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 110 - 120 ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB
= 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB
= 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB
= 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integr ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB
= 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne
Querschlusserkenung, Ausgänge: 5 S, UB = 24 V DC, Breite ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S (t =
5 - 8 s), UB = 24 V DC, Breite 45 mm, steckbare ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB
= 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Federkraftk ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S (t =
3 s fest), UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckb ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t
= 3 s), UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB
= 24 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare F ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB
= 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integ ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB
= 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubkle ...
Auf Anfrage
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne
Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 - 240 ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen