Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ X7 240VAC 2n/o

774057
PNOZ X7 240VAC 2n/o
Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge:2S. Automatischer/manueller Start UB 240V AC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
11.07.2020
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Schutztürwächter
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, manueller Start
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 240,0
Art der Versorgungsspannung: AC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 0
Anzahl Halbleiterausgänge: 0
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 4.0 A
Max. Strom bei AC15: 4.0 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 235 g
Nettogewicht: 225 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden