text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
Auswerteeinheit für PSEN rd1.1/1.2, 2 Eingänge, 4 Ausgänge.

Auf Anfrage
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
Auswerteeinheit für PSEN rd1.1/1.2, 2 Eingänge, 4 Ausgänge, SD-Karte, EtherCAT-Schnittstelle mit FSoE-Protokoll

Auf Anfrage
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
Radarsensor, 5 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849

Auf Anfrage
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
Radarsensor, bis 9 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849

Auf Anfrage
PSEN rd1.1 sensor
6B000002
Radarsensor, 4 m Reichweite, PL d (Cat. 2) nach EN ISO 13849

Auf Anfrage
PSEN rd1.2 sensor
6B000003
Radarsensor, 5 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849

Auf Anfrage
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
Edelstahlblende für PSEN rd1.1, mechanischer Schutz, Schutz gegen Radarwellen

Auf Anfrage
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
Auswerteeinheit für PSEN rd1.1/1.2, 2 Eingänge, 4 Ausgänge, PROFINET- Schnittstelle mit Profisafe-Protokoll

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen