Terminverschiebung vom 10.03.2021 auf den 30.06.2021
Pilz-Seminar "Sichere Automation" Jena
Datum: 30.06.2021 - 30.06.2021
Agenda/Inhalte
Der Schwerpunkt des Seminars ist das Hard- und Softwareengineering im CE-Kennzeichnungsprozess und an einem realen Maschinenbeispiel! Erfahren Sie, wie Gefahren zu ermitteln und resultierende Risiken einzuschätzen sind. Frischen Sie Ihr Wissen hinsichtlich normativer Regelungen auf und setzen Sie dies in praktischen Anwendungen, wie der Erstellung eines Sicherheitskonzepts oder der Ermittlung des erforderlichen Performance Levels PLr, um. Bei allen Themen steht die Praxis im Vordergrund!
Die Themen im Überblick:
Maschinen- und Anlagensicherheit
- Normen und Richtlinien: Basics, Änderungen und Ausblick
Risikobeurteilung am Praxisbeispiel
- Ermittlung von Gefährdungen und Einschätzung von Risiken
- Sicherheitskonzept und -design an einer Schutztürapplikation
- Bestimmung des erforderlichen Performance Levels PLr
Hard- und Softwareengineering
- Erstellung eines Hardwarekonzepts und Verifikation der funktionalen Sicherheit
- Normenkonforme Programmierung und Software Validierung an der Schutztürapplikation
- Zugangsberechtigungen an Schutztüren - Aspekte von „Safety and Security“
Aktuelle Entwicklungen, Schulungsmöglichkeiten und Dienstleistungen von Pilz
Veranstaltungsdauer: 11.30 bis ca. 16.30 Uhr
Get-together: ab 11.00 Uhr

Pilz Ansprechpartner
Bei Fragen zum Seminar stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung.
Pilz GmbH & Co. KG
Wasastr. 50
01445 Radebeul
Tel.: 0351 795155-11
E-Mail: automationontour-ost@pilz.de
Anmeldung
Die Anmeldung werden in der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Sobald Ihre Anmeldung verarbeitet ist, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung – dies kann 1-2 Wochen Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Sie haben zugestimmt, dass Pilz Sie zukünftig über Produkte und Veranstaltungen per E-Mail informieren darf?
Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen! Jede E-Mail ist mit einer Abmeldefunktion versehen, mit der Sie sich aus dem E-Mail Verteiler abmelden können.
Datenschutzrechtliche Einwilligung
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Pilz finden Sie hier
Haftungsausschluss
Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Buchungsbestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de