Deutschland | deutsch

Pilz-Seminar "Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen" Dortmund

Datum: 24.09.2020 - 24.09.2020

Agenda/Inhalte

Im Seminar „Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen“ informieren Sie unsere Experten, wie die aktuellen Anforderungen an die Maschinensicherheit für Betreiber in die Praxis umgesetzt werden können. Besonders betrachtet wird die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Hinblick auf die sichere Benutzung von Maschinen und aktuelle Anforderungen im Rahmen der Instandhaltung. An Praxisbeispielen werden einzelne Schritte einer sicherheitstechnischen Beurteilung, der Umsetzung von Prüfungen, Bewertung des Standes der Technik und Umbauten von Maschinen aufgezeigt. Insbesondere die Einschätzung auf „wesentliche Veränderung“ wird anhand mehrerer Fallbeispiele demonstriert, sowie eine Vielzahl von technischen Lösungen zur Erfüllung der gesetzlichen   Anforderungen gezeigt. Erfahren Sie auch mehr über das Thema „Safety und Security“ beim Bedienen von Maschinen aus Sicht eines Betreibers.


Die Themen im Überblick:
Detaillierte Informationen zu den Einzelthemen im Seminar erfahren Sie ab Januar 2020.


Veranstaltungsdauer: 13.00 bis ca. 17.30 Uhr
Begrüßungsimbiss: ab 12.00 Uhr

Veranstaltungsort

Dortmund

Mercure Hotel Kamen Unna
Kamen Karree 2
59174 Kamen
www.mercure-hotel-kamen.de

Pilz Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Industriestr. 47
53721 Siegburg
Tel.: 0711 3409 136
E-Mail: automationontour-west@pilz.de

Anmeldung nur schriftlich ab 10 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sobald Ihre Anmeldung verarbeitet ist, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung – dies kann 1-2 Wochen Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Haftungsausschluss

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Buchungsbestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de