Deutschland | deutsch

Pilz-Seminar "Sichere Automation" Suhl

Datum: 27.04.2020 - 27.04.2020

Agenda/Inhalte

In 2020 legen unsere Experten im Seminar den Schwerpunkt auf das Hard- und Softwareengineering im CE-Kennzeichnungsprozess und betrachten dies an einem realen Maschinenbeispiel! Erfahren Sie, wie Gefahren zu ermitteln und resultierende Risiken einzuschätzen sind. Frischen Sie Ihr Wissen hinsichtlich normativer Regelungen auf und setzen Sie dies in praktischen Anwendungen, wie der Erstellung eines Sicherheitskonzepts oder der Ermittlung des erforderlichen Performance Levels PLr, um. Das brandaktuelle Thema „Safety and Security“ wird ebenso ein Schwerpunkt im Seminar sein. Bei allen Themen steht die Praxis im Vordergrund!

Die Themen im Überblick:

Maschinen- und Anlagensicherheit

  • Normen und Richtlinien: Basics, Änderungen und Ausblick

Risikobeurteilung am Praxisbeispiel

  • Ermittlung von Gefährdungen und Einschätzung von Risiken
  • Sicherheitskonzept und -design an einer Schutztürapplikation
  • Bestimmung des erforderlichen Performance Levels PLr

Hard- und Softwareengineering

  • Erstellung eines Hardwarekonzepts und Verifikation der funktionalen Sicherheit
  • Normenkonforme Programmierung und Software Validierung an der Schutztürapplikation  
  • Zugangsberechtigungen an Schutztüren - Aspekte von „Safety and Security“  

Aktuelle Entwicklungen, Schulungsmöglichkeiten und Dienstleistungen von Pilz


Veranstaltungsdauer: 11.30 bis ca. 16.30 Uhr
Begrüßungkaffee: ab 11.00 Uhr

Veranstaltungsort

Suhl

Ringberg Hotel
Ringberg 10
98527 Suhl
www.ringberghotel.de

Pilz Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Wasastr. 50
01445 Radebeul
Tel.: 0351 795155-11
E-Mail: automationontour-ost@pilz.de

Anmeldung

Anmeldung nur schriftlich ab 10 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sobald Ihre Anmeldung verarbeitet ist, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung – dies kann 1-2 Wochen Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Persönliche Daten


* Pflichtfeld

Haftungsausschluss

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Buchungsbestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de