Deutschland | deutsch

Pilz-Seminar "Sichere Automation" Magdeburg

Datum: 23.01.2019 - 23.01.2019

Agenda/Inhalte

Unsere Experten informieren Sie im Seminar „Sichere Automation“, wie Sie variable Maschinen- und Anlagenwerte sicher überwachen. Neben Anwendungsbereichen und normativen Regelungen demonstrieren Ihnen unsere Experten live im Seminar, wie Sie erforderliche Sicherheitsniveaus mittels verschiedener Systemarchitekturen realisieren. Zusätzlich werden Ihnen die Entwicklungsschritte der funktionalen Sicherheit vorgestellt.

Die Themen im Überblick:

Aktuelle Normen und Richtlinien: Grundlagen, laufende Überarbeitungen und geplante Veränderungen

Sichere Überwachung von Bewegungen und variabler Messgrößen

  • Physikalische Messwerte, Anwendungsbereiche, Technologien
  • Normative Anforderungen und Ausführungsbestimmungen
  • Anwendungs- und Realisierungsbeispiele zur Bewegungs- und Analogsignalüberwachung

Praxisbeispiel an einer Haspel – Überwachung der sicher reduzierten Geschwindigkeit in Abhängigkeit des Wickeldurchmessers - von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept bis zur Verifikation und Validierung

Aktuelle Entwicklungen, Schulungsmöglichkeiten und Dienstleistungen von Pilz


Veranstaltungsdauer: 11.30 bis ca. 16.30 Uhr

Veranstaltungsort

Magdeburg

NH Magdeburg
Olvenstedter Str. 2A
39179 Barleben
www.nh-hotels.de

Pilz Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Wasastr. 50
01445 Radebeul
Tel.: 0351 795155-11
E-Mail: automationontour-ost@pilz.de

Anmeldung

Anmeldung nur schriftlich ab 10 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sobald Ihre Anmeldung verarbeitet ist, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung – dies kann 1-2 Wochen Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Persönliche Daten


* Pflichtfeld

Sie haben zugestimmt, dass Pilz Sie zukünftig über Produkte und Veranstaltungen per E-Mail informieren darf?
Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen! Jede E-Mail ist mit einer Abmeldefunktion versehen, mit der Sie sich aus dem E-Mail Verteiler abmelden können.

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Pilz finden Sie hier

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Buchungsbestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de