Deutschland | deutsch

Pilz-Workshop "Safe Motion" Nürnberg

Datum: 03.07.2019 - 03.07.2019

Agenda/Inhalte

Der Workshop „Safe Motion“ bietet Ihnen die Möglichkeit, die sichere Antriebstechnik praxisnah zu erleben. Gemeinsam mit unseren Experten erarbeiten Sie eine sicherheitstechnische Betrachtung an einem realen Maschinenmodell mit Fallbeispielen.

Die Themen im Überblick:

  • Absicherung von Vertikalachsen – Bremsentest in der Praxis
  • Ermittlung von Nachlaufwegen und Durchführung von Nachlaufmessungen
  • Parametrierung der Safe Motion Funktionen und abschließende Validierung
  • Pilz Service Robotik Module im Einsatz

Die Praxis steht beim Safe Motion Workshop im Vordergrund!

Damit Sie das Erlernte auch in Ihrem Alltag anwenden können, ist dieser Workshop sehr praxisorientiert. Sie erstellen mit Ihrem eigenen Notebook und der passenden Software einen Großteil der Prozessschritte selbst. Zudem erlernen Sie die richtige Anwendung und Umsetzung der einschlägigen Normen und Richtlinien.

Zielgruppe

Der Safe Motion Workshop richtet sich an Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen. Dabei insbesondere an Konstrukteure für Elektrik und Mechanik, Steuerungstechniker aus dem Maschinen oder Anlagenbau, Instandhalter und Umbauspezialisten aus dem Maschinenbau.

 

Veranstaltungsdauer: 12:00 bis ca. 17:00 Uhr
Begrüßungskaffee: ab 12:00 Uhr

Veranstaltungsort

Nürnberg

Berufsförderungswerk Nürnberg
Schleswiger Str. 101
90427 Nürnberg
www.bfw-nuernberg.de/

Pilz Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Landsberger Strasse 25
82110 Germering
Tel.: 08341 96576-11
E-Mail: automationontour-suedost@pilz.de

Anmeldung

Anmeldung nur schriftlich ab 10 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sobald Ihre Anmeldung verarbeitet ist, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung – dies kann 1-2 Wochen Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Persönliche Daten


* Pflichtfeld

Sie haben zugestimmt, dass Pilz Sie zukünftig über Produkte und Veranstaltungen per E-Mail informieren darf?
Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen! Jede E-Mail ist mit einer Abmeldefunktion versehen, mit der Sie sich aus dem E-Mail Verteiler abmelden können.

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Pilz finden Sie hier

Haftungsausschluss

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Buchungsbestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de