Deutschland | deutsch

Pilz Workshop "Safe Motion" Nürnberg

Datum: 05.07.2018 - 05.07.2018

Agenda/Inhalte

Auf dem Workshop "Safe Motion" erarbeiten Sie gemeinsam mit unseren Experten die sicherheitstechnische Betrachtung einer Kleinpresse mit Handeinlegeplatz. Die Ausführungen erfolgen an einem realen Maschinenmodell mit Fallbeispielen.

Die Themen im Überblick:

  • Drei Stufen Sicherheit am Beispiel des Modells
  • Nachlaufmessung / Reaktionszeiten der Komponenten
  • Sicherheitsdesign Lichtgitter / Funktion Blanking nach DIN EN 13855
  • Berechnung / Einstellung der Safe Motion Funktionen
  • Parametrierung der Safe Motion Funktionen
  • Parametrierung der Sicherheitsfunktionen
  • Verifizierung / Validierung / Safetycheck nach DIN EN ISO 13849
  • Erstellung einer einfachen Visualisierung mit der HMI-Software PASvisu

Die Praxis steht beim Safe Motion Workshop im Vordergrund!

Damit Sie das Erlernte auch in Ihrem Alltag anwenden können, ist dieser Workshop sehr praxisorientiert. Sie erstellen mit Ihrem eigenen Notebook und der passenden Software einen Großteil der Prozessschritte selbst. Zudem erlernen Sie die richtige Anwendung und Umsetzung der einschlägigen Normen und Richtlinien.

Zielgruppe

Der Safe Motion Workshop richtet sich an Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen. Dabei insbesondere an Konstrukteure für Elektrik und Mechanik, Steuerungstechniker aus dem Maschinenoder Anlagenbau, Instandhalter und Umbauspezialisten aus dem Maschinenbau.

Veranstaltungsdauer: 12.00 bis ca. 17.00 Uhr

Veranstaltungsort

Nürnberg

BFWHotel
Schleswiger Straße 101
90427 Nürnberg
www.bfwhotel.de

Pilz-Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Landsberger Strasse 25
82110 Germering

Tel.: 08341 96576-11
E-Mail: safemotion-suedost@pilz.de

Anmeldung

Anmeldung nur schriftlich ab 6 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Persönliche Daten


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der nachfolgenden Einverständniserklärung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt). Ich bin damit einverstanden, dass Pilz meine oben genannten Daten intern speichert und nutzt, um auch nach erfolgter Bearbeitung meiner Anfrage über Produkte und Dienstleistungen von Pilz informiert zu werden.

* Pflichtfeld

Haftungsausschluss

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Teilnahmebestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Pilz übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler in technischen Informationen, die in den Seminaren mündlich oder schriftlich übermittelt werden oder in den Unterlagen enthalten sind. Ebenso wird keine Haftung für daraus resultierende Schäden und Folgeschäden übernommen.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de