Deutschland | deutsch

Pilz-Seminar "Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen" Dresden

Datum: 29.05.2018 - 29.05.2018

Agenda/Inhalte

Unsere Experten informieren Sie im Seminar „Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen“, wie die zentralen Anforderungen aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) an die Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln (Maschinen) in der Praxis umgesetzt werden können.

Die Themen im Überblick:

  • Gesetzliche Anforderungen und technische Vorgaben für Betreiber (Betriebssicherheitsverordnung) und Hersteller (Maschinenrichtlinie) von Maschinen
  • Gefährdungsbeurteilung: Vorgehen bei der Beschaffung und bei bestehenden Maschinen
  • Anforderungen an den Stand der Technik und praktische Umsetzung
  • Wenn der Betreiber zum Hersteller wird: Praxisbeispiele und deren Umsetzung
  • Bewertung von wesentlichen Veränderungen an Beispielapplikationen
  • Besondere Betriebszustände und Verhinderung von Manipulationen

Veranstaltungsdauer: 13.00 bis ca. 18.00 Uhr

Veranstaltungsort

Dresden

Wyndham Garden Dresden
Wilhelm-Franke-Straße 90
01219 Dresden
www.wyndhamgardendresden.com

Pilz-Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen
Ihnen gerne unsere Mitarbeiter
zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Wasastr. 50
01445 Radebeul

Tel.: 0351 795155-11
E-Mail: automationontour-ost@pilz.de

Anmeldung

Anmeldung nur schriftlich ab 8 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Persönliche Daten


* Pflichtfeld

Haftungsausschluss

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Teilnahmebestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Pilz übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler in technischen Informationen, die in den Seminaren mündlich oder schriftlich übermittelt werden oder in den Unterlagen enthalten sind. Ebenso wird keine Haftung für daraus resultierende Schäden und Folgeschäden übernommen.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de