Deutschland | deutsch

Ostfildern, 07.10.2010

Sicherheitsschaltgerät PNOZmulti Mini jetzt erweiterbar - Anschluss gewährleistet

Ab sofort stehen weitere Basisgeräte für die konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräte PNOZmulti Mini zur Verfügung. An diese lassen sich jetzt Kommunikations- und sichere Verbindungsmodule sowie Kontakterweiterungen schnell und einfach anschließen. Damit können nun auch verkettete und dezentrale Anlagen mit PNOZmulti Mini sicher überwacht werden.

Für die erweiterbaren Basisgeräte stehen Kommunikations- sowie sichere Verbindungsmodule zur Verfügung.

Die Kommunikationsmodule sind für den Anschluss an Ethernet TCP/IP und Modbus TCP ausgelegt bzw. verfügen über eine serielle Schnittstelle. Darüber hinaus bietet das erweiterbare Basisgerät PNOZ mm0.2p zusätzlich eine integrierte Multi-Link-Schnittstelle.
Die Basisgeräte lassen sich über das bewährte Softwaretool, den PNOZmulti Configurator, einfach konfigurieren.

Über die sicheren Verbindungsmodule wird der Datenaustausch sowohl zwischen mehreren PNOZmulti Mini-Basisgeräten als auch zwischen PNOZmulti Mini und
dem Steuerungssystem PNOZmulti ermöglicht.
Auch der Anschluss von Sensorik ist so nun außerhalb des Schaltschranks möglich: bis zu vier dezentrale IP67 Module lassen sich anschließen. Damit werden sämtliche Sicherheitsfunktionen nicht nur sicher, sondern auch direkt im Feld überwacht.
Ausgelegt sind die sicheren Verbindungsmodule bis PL e nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach IEC 62061.

Das PNOZmulti Mini ist die jüngste Erweiterung der überaus erfolgreichen Familie multifunktionaler Steuerungssysteme PNOZmulti aus dem Hause Pilz. Mit nur 45 mm Baubreite ist es deutlich kleiner als das 134 mm breite PNOZmulti.
Entwickelt wurde das PNOZmulti Mini vor allem für den Einsatz in Einzelmaschinen in allen Bereichen des Maschinenbaus.


Weitere Informationen:

Softwaretool zur Sicherheitsschaltung 

Sicherheitsschaltgerät PNOZ