Deutschland | deutsch

Ostfildern, 01.10.2013

Neue Bedienterminals PMI 5er Serie von Pilz - Einfache und wirtschaftliche Diagnose

Mit den Bedienterminals PMI von Pilz bedienen und beobachten Anwender ihre technischen Prozesse. Die neue 5er Serie bietet ein resistives (auf Druck reagierendes) Touchdisplay in unterschiedlichen Größen: vom 6,5“ VGA-Display über ein Wide-Screen WVGA mit 7“ bis zum PMI 538 mit 15“ XGA-Display. Insgesamt stehen sieben Displaygrößen zur Verfügung. Zusammen mit dem Diagnosekonzept PVIS erleichtern die Bedienterminals die Fehlersuche an Anlagen.

Die aktuellen Geräte basieren auf dem neu entwickelten Prozessormodul mit 1GHz ARM CPU und arbeiten mit 256 MB RAM- und 512 MB Flash-Speichern sowie dem Betriebssystem Windows CE 6.0 Professional. Dank geringem Energiebedarf und langer Lebensdauer durch LED-Hintergrundbeleuchtung erhalten Anwender eine wirtschaftliche und zugleich leistungsfähige Plattform für ihre Visualisierungsaufgaben.

An Anlagen, die mit Bedienterminals PMI und Steuerungen von Pilz ausgerüstet sind, erleichtert das Diagnosekonzept PVIS die Fehlersuche bei Betriebsstörungen der Maschine. Störungsmeldungen der Steuerungssysteme PNOZmulti und PSS des Automatisierungssystems PSS 4000, der sicheren Bussysteme SafetyBUS p und SafetyNET p oder auch
Motion Control PMC werden im Klartext angezeigt und konkrete Vorschläge zur Fehlerbehebung ausgegeben. Der Benutzer wird dabei Schritt für Schritt bis zur Lösung geführt. Eine zeitaufwändige Fehlersuche entfällt.

Zur Visualisierung kann jede verfügbare Visualisierungssoftware eingesetzt werden. Durch die Verwendung standardisierter Schnittstellen, zum Beispiel zu Ethernet, können alle marktgängigen speicherprogrammierbaren Steuerungen an die Bedienterminals PMI angebunden werden. Daneben arbeiten die PMI mit beliebiger Windows®-CE-kompatibler Software, speziell mit zahlreichen Anwendungen für Win CE 6 (ARM), zusammen.

Bedienterminals PMI werden von Pilz komplett in Deutschland entwickelt und gefertigt. Wie alle Produkte der sicheren Automatisierungstechnik von Pilz erfüllen auch PMI die an diese Produkte gestellten hohen Qualitätsanforderungen. 

Weitere Informationen:

Bedienterminals PMI

 

 

Kontakt:

Martin Kurth
Unternehmens- und Fachpresse
Germany
Telefon: +49 711 3409-158
E-Mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fachpresse
Germany
Telefon: +49 711 3409-7009
E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Press Relations
Austria
Telephone: +43 1 7986263-13
E-Mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Press Relations
Switzerland
Telephone: +41 62 88979-33
E-Mail: m.bernasconi@pilz.ch