Deutschland | deutsch

Ostfildern, 23.03.2012

Windkraft: Sichere Automation für saubere Energie

Mit seinem Branchen-Schwerpunkt Windenergie zeigt der Automatisierungsexperte Pilz auf der Hannover Messe Industrie 2012 Lösungen für alle Sicherheitsfunktionen einer Windenergieanlage.

Durch seinen redundanten Aufbau sowie die internen Testfunktionen erfüllt das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti Sicherheitsanforderungen bis Kategorie PL e nach EN ISO 13849. In Windenergieanlagen überwacht es alle für die Betriebsführung wichtigen Sicherheitsfunktionen. Für drehzahlrelevante Sicherheitsfunktionen wie Wellenbruch-, Rotordrehzahl- und Generatordrehzahlüberwachung präsentiert Pilz in Hannover den sicheren Drehzahlwächter PNOZ s30. Er erfüllt die Sicherheitsanforderungen bis PL e. Durch kürzere Stillstandszeiten und reduzierte Wartungsaufwendungen profitieren Anwender auch in wirtschaftlicher Hinsicht von den Automatisierungslösungen.
Pilz stellt aus in Halle 9, Stand D17.

Informationen zum Messeauftritt von Pilz:
http://www.pilz.de/hannover-messe-2012/ 

Sandor Kaufmann, Branchenmanager Wind Pilz GmbH & Co. KG, stellt das Lösungsangebot von Pilz für Windenergieanlagen vor: http://youtu.be/rLnjtbICsT0

Kontakt:

Switzerland
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
;