Deutschland | deutsch

Ostfildern, 19.04.2012

Codierter Sicherheitsschalter PSENcode: Wirtschaftliche Positionsüberwachung – Ein Sensor für drei Positionen

Pilz erweitert die Produktfamilie der codierten Sicherheitsschalter PSENcode um eine neue Produktvariante. Der neue codierte Sicherheitsschalter bietet sichere Überwachung bis PL e nach EN ISO 13489-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 von bis zu drei Positionen. Zudem übernimmt der codierte Sicherheitsschalter die sichere Erkennung der Position. Für die Positionsüberwachung wird so nur ein sicherer Sensor benötigt. Der Wegfall weiterer Sensoren und die Reduzierung sicherer Eingänge am Auswertegerät macht die neue Produktvariante PSENcode zu einer wirtschaftlichen Lösung.

Die Diagnose erfolgt schnell und bedienerfreundlich per LED-Anzeige, sowohl für die kompakte, als auch die große Bauform. Durch die verwendete Anschlussart (Stecker M12, 5-polig) ist der neue PSENcode offen für jede Systemumgebung.

Dank berührungslosem Wirkprinzip verfügen PSENcode über eine lange Produktlebensdauer, so dass ein erhöhter Investitionsschutz gegeben ist. PSENcode lassen sich flexibel montieren, da sämtliche Betätigungs- und Anfahrrichtungen durch Sensor und Betätiger unterstützt werden.

In Verbindung mit den konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräten PNOZmulti Mini, den konfigurierbaren Steuerungssystemen PNOZmulti und den programmierbaren Steuerungssystemen PSS entsteht eine sichere Komplettlösung aus Steuerung und Sensorik.

Weitere Informationen unter:

Leistungsspektrum Sicherheitsschalter

Sensorik PSEN

Kontakt:

Martin Kurth                                    
Unternehmens- und Fachpresse
Germany       
Telefon: +49 711 3409-158              
E-Mail: m.kurth@pilz.de                    

Sabine Karrer
Fachpresse
Germany
Telefon: +49 711 3409-7009
E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de     

Stephan Marban
Press Relations
Austria
Telephone: +43 1 7986263-13
E-Mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi
Press Relations
Switzerland
Telephone: +41 62 88979-33
E-Mail: m.bernasconi@pilz.ch

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Pressekontakt

Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: m.kurth@pilz.de