Jetzt sichern!
22.06.2020
Individuelle Alltagsmasken von Pilz
Der Schutz des Menschen hat für Pilz oberste Priorität! Um einen noch stärkeren Beitrag zum Schutz der Menschen leisten zu können, hat Pilz die Produktion von Alltagsmasken eingeleitet.
Ab sofort können Sie bei Pilz wiederverwendbare, nicht medizinische Alltagsmasken bestellen!
Erwerben Sie heute noch Ihre Alltagsmaske in Ihrer Firmenfarbe und mit Ihrem Firmenlogo.
Die Alltagsmasken von Pilz sind nicht nur „made in Ostfildern, Germany“, auch die Materialien stammen aus der direkten Umgebung in Baden-Württemberg.
Als Standardvarianten stehen Ihnen weiße oder schwarze Alltagsmasken zur Verfügung.
Details auf einen Blick
Variante | Beschreibung / Material | Pflege |
---|---|---|
Individuell (ab 250 Stück) |
Individuelle Farbe und/oder Etikett mit eigenem Logo. |
30-mal waschbar bei 40 Grad, danach ist die antimikrobielle Ausrüstung ausgewaschen. Bei weiterer Verwendung bis max. 95 Grad waschbar. |
Schwarz | Schwarze Farbe mit Pilz Etikett. Gestrick, 2-lagig, Baumwolle 73%, Polyester 13%, Polyamid 10%, Elastan 4% |
30-mal waschbar bei 40 Grad, danach ist die antimikrobielle Ausrüstung ausgewaschen. Bei weiterer Verwendung bis max. 95 Grad waschbar. |
Weiß | Weiße Farbe mit Pilz Etikett. Gestrick, 2-lagig, Baumwolle 73%, Polyester 13%, Polyamid 10%, Elastan 4% |
Kochwäsche bis 95 Grad, waschen mit Desinfektionsmittel bei 60 Grad |
Hinweis: Alltagsmaske ist nicht zertifiziert oder anderweitig geprüft, hat keine ausreichende Schutzwirkung gegen gefährliche Stoffe, ist kein Medizinprodukt und stellt keine persönliche Schutzausrüstung dar (siehe hierzu Klassifizierung vom RKI). Alltagsmaske ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Jetzt handeln!
Bestellen Sie Ihre gewünschte Variante über unser Bestellformular!
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.
Oder wünschen Sie ein individuelles Angebot? Dann fordern Sie dies einfach unter sales@pilz.de an!



Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de