11.05.2017

Safe Motion Workshops – jetzt Plätze sichern!

Sichern Sie sich einen Platz im praxisnahmen Workshop in Hamburg am 30.05. oder Bielefeld am 31.05.

Die nächsten Termine für die Safe Motion Workshops stehen an! Am 30.05 in Hamburg und am 31.05. in Bielefeld dreht sich wieder alles um die sichere Überwachung von Bewegungen.

In dem praxisnahen Workshop wird gemeinsam mit den Teilnehmern am Beispiel einer Vertikalachse der Prozess von der Risikobeurteilung bis zur Validierung erarbeitet. Kurze Theorieteile werden durch praktische Übungen ergänzt. Die Teilnehmer können auf ihrem eigenen Notebook mit passender Software einen Großteil der Prozessschritte selbst erstellen.


Die Themen im Überblick:

– Einführung in die sichere Antriebstechnik
– Risikobeurteilung und Sicherheitskonzept am Beispiel einer Maschine
– Parametrierung einer Sicherheitssteuerung
– Parametrierung der sicheren Antriebsfunktionen
– Verifizierung erreichter Sicherheitslevel
– Validierung der Safe Motion Funktion

 

 

 

Safe Motion
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

War dieser Artikel hilfreich?