Schweiz | deutsch

Workshop Risikobeurteilung nach EN ISO 12100

Der Workshop vermittelt den Teilnehmern Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Risikobeurteilung an Maschinen nach EN ISO 12100 durchzuführen. Die Risikobeurteilung ist erforderlich und ein grundlegender Aspekt der Maschinensicherheit sowie der erste Schritt, um die Rechtsvorschriften (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) und Normen einzuhalten. Dieser Workshop führt die Teilnehmer anhand von Bildern und Videos durch den Risikobewertungsprozess mit Maschinen. Zielsetzung ist, Gefahren ermitteln zu können und Risikobewertungen (Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens) durchführen zu können. Des Weiteren wird das Risiko bewertet und die Anwendung geeignete Risikominderungsmaßnahmen vermittelt.

Inhalte

  • Richtlinien und Normen zur Risikobeurteilung
  • Anwendung der verschiedenen Bewertungsmethoden
  • Hazard Rating Numbers
  • Risikomatrix
  • Kontrollmaßnahmen
  • Risikoreduzierung und Restrisiko
  • bewährte Maßnahmen der Risikobeurteilung
  • Praxisbeispiele

Zielgruppen

  • Normenverantwortliche
  • Konstruktionsleiter
  • Konstrukteure im Maschinen- und Steuerungsbau
  • Technische Leiter
  • Arbeitsschutzbeauftragte und Sicherheitsfachkräfte für die Arbeitsplatzevaluierung
  • Technische Einkäufer (speziell von Maschinen und Industrieanlagen)
  • Verantwortliche für Umbauten und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen
  • Geschäftsführer von Maschinen- oder Steuerungsbauunternehmen

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Know-How zur Vorgehensweise im Rahmen der Risikobeurteilung
  • maximale Praxisorientierung

 

Pilz Industrieelektronik GmbH, Mägenwil

Bestellnummern 187497-0
Dauer 1 Tag
09.00 Uhr - 16.30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15
Preis CHF 850.- (excl. MwSt)
Weitere Informationen
Termine und Buchung
02.04.2019 - 02.04.2019
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 88979 30
E-Mail: pilz@pilz.ch