Schweiz | deutsch

UL-Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren in USA und Kanada

UL-Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren in USA und Kanada

Zielsetzung

In diesem Seminar werden die unterschiedlichen Marktzugangsvoraussetzungen für industrielle Geräte, Maschinen und Anlagen für ausgewählte und wichtige Exportländer erläutert. Der klare Fokus liegt dabei auf dem für deutsche Maschinenbauer wichtigen nordamerikanischen Markt - konkret USA und Kanada. Zusätzlich wird ein Überblick über weitere, weltweit wichtige Handelsregionen gegeben. Die grundlegenden nationalen Rechtsgrundlagen für den Marktzugang in USA und Kanada werden erläutert und mit der europäischen Maschinenrichtlinie verglichen. Die nationalen Zulassungs- und Abnahmeverfahren werden aufgezeigt, und es wird auf die Besonderheiten der zu Grunde liegenden nationalen Produktnormung eingegangen.

Inhalte

  • Rahmenbedingungen für den rechtskonformen Zugang zum nordamerikanischen Maschinenmarkt
  • Akzeptanz europäischer Richtlinien und harmonisierter Normen in USA und Kanada
  • Marktüberwachungsbehörden und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen
  • Zulassungs- und Abnahmeanforderungen sowie relevante Produktnormung in USA und Kanada
  • Unterschiede und Gemeinsamkeiten der nationalen Produktnormung zur IEC-, ISO- und EN-Maschinennormung
  • Besonderheiten der elektrischen und mechanischen Maschinensicherheit in USA und Kanada
  • Besondere Anforderungen an Maschinenkennzeichnung und technische Dokumentation in USA und Kanada
  • Übersicht über die Zulassungs- und Sicherheitsanforderungen an Maschinen in Osteuropa, Südamerika und Asien

Zielgruppen

  • Projektleiter
  • QS-Beauftragte
  • Beauftragte aus Zulassung/Homologation
  • Testingenieure
  • Entwickler
  • Konstrukteure
  • Vertriebsleiter

Ihre Vorteile

Spezialwissen für USA und Kanada

Schulungszentrum Pilz Deutschland, DE - 73760 Ostfildern

Bestellnummern 900153
Dauer 1 Tag
9:00 - 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30 Personen
Preis EUR 480.- pro Person
Weitere Informationen
Datum und Anmeldung

In-House-Schulung

Bestellnummern 999701
Dauer 1 Tag
9:00 - 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15 Personen
Preis CHF 2'800.- (zuzüglich CHF 480.- Spesen) exc. MwSt.
Weitere Informationen
Datum und Anmeldung
Auf Anfrage
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 88979 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

;