Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849-1 und EN/IEC 62061

Bestellnummer 1T000043 | Fortgeschritten | International

Zielsetzung

Ziel der Schulung ist es, Ihnen die Prozesse und Normen zu vermitteln, die für die Konstruktion und Bewertung von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen wichtig sind. Diese Schulung behandelt, wie die EN ISO 13849-1 (Norm für sicherheitsrelevante Steuerungen) in der Automatisierung und bei der Konstruktion von Anlagen angewendet wird. Außerdem stellen wir Ihnen die Anforderungen, die sich aus der Norm EN/IEC 62061 ergeben, vor.

Fortgeschritten

Inhalte

  • Sicherheitsbestimmungen und -normen (Einführung)
  • Normen für sicherheitsrelevante Steuerungssysteme
  • EN ISO 13849-1
  • EN/IEC 62061
  • detaillierter Überblick über die Gestaltungsgrundsätze für sicherheitsrelevante Steuerungssysteme
  • Berechnung des Safety Integrity Levels (SIL) und des Performance Levels (PL)

Zielgruppen

Entwickler, Konstrukteure und Planer im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Steuer- und Automatisierungstechnik.

Ihre Vorteile

  • ausführliche Bewertungen aus dem Sicherheitsdesign
  • wichtigste Architekturen und Alternativen bei der Konstruktion von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen, inklusive praktischer Beispiele
  • Vorteile durch ein strukturiertes Konzept bei der Gestaltung von Sicherheitssystemen
  • bewährte Methoden für Ihre Maschinenkonstruktion

Für die Schweiz gilt:

Wir bieten Ihnen in Verbindung mit dieser Schulung die Software-Lizenz für die Vollversion des Safety Calculator PAScal, zum Sonderrabatt von 20% an. Sprechen Sie uns an!

In-House Schulung
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
09.00 – 16.30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
8
Kosten pro Teilnehmer
CHF 3580.- pro Veranstaltung
Pauschalpreis inkl. Reisekosten für bis zu 8 Teilnehmer,
jeder weitere Teilnehmer CHF 280.-
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch