Umfangreiches Zubehör für Ihre Sicherheits-Lichtgitter

Sicher und vielseitig

Gruppenbild Lichtgitter

Die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt und PSENopt II sind ideal für alle Industriebereiche, in denen ein barrierefreies Sicherheitskonzept erfüllt werden soll. Für die optimale Integration in Ihre Applikation steht Ihnen ein umfangreiches Zubehör zur Verfügung: Von Schutzsäulen für den Schock-, Kollisions- und Vibrationsschutz über Umlenkspiegel zur mehrseitigen Absicherung bis hin zu kompletten Muting-Sets. Darüber hinaus finden Sie im Bereich Anschlusstechnik eine Auswahl an Kabeln, Steckern, und Adaptern.

Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Sie zudem im Bereich Maschinensicherheit und Automatisierung. Profitieren Sie von einem breit gefächerten Portfolio, welches Beratung, Engineering und Schulungen enthält.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches und hilfreiches Zubehör
  • Optimale Integration in Ihre Anlage
  • Schnelle und einfache Installation
  • Durchgängiges Sicherheitskonzept

Anschlusstechnik: Leitungen und Steckverbinder

In unserem umfangreichen Angebot an Leitungen und Steckverbindern finden Sie Kabel, Stecker und Adapter in unterschiedlichen Materialien und Längen. Wählen Sie das für Ihre Anwendung passende Produkt und profitieren Sie von einer breiten Auswahl!

Zubehör für vielseitige Anwendungsbereiche

Produktbild PSENopt II

Spiegelsäule zur mehrseitigen Absicherung von Gefahrenstellen

Kombinieren Sie Ihre Sicherheits-Lichtgitter mit den PSENopt II Spiegelsäulen, um mehrere Seiten eines Gefahrenbereichs abzusichern. Mit nur einem Lichtgitterpaar und zwei Spiegelsäulen überwachen Sie bis zu drei Zugangsseiten. Sie sparen dadurch Verkabelungsaufwand, Platz und Kosten. Die Spiegelsäulen bestehen aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel und lassen sich mit allen unseren Lichtgittersensoren PSENopt und PSENopt II einsetzen.

Die PSENopt II adjustable base unit bietet als optionales Zubehör zusätzlich Schutz vor starker mechanischer Einwirkung. Auch für die Anbringung der Spiegelsäulen an unebenen Untergründen ist sie bestens geeignet.

Schutz vor Beschädigungen mit den Schutzsäulen

Mit den Schutzsäulen schützen Sie Ihre Sicherheits-Lichtgitter optimal vor Beschädigungen wie zum Beispiel durch Kollisionen. Darüber hinaus lassen sich die Schutzsäulen auch zur Montage der Sicherheits-Lichtgitter im freien Raum nutzen.

Für eine einfache Anbringung an unebenen Untergründen, können Sie die Schutzsäule zusammen mit der PSENopt II adjustable base unit einsetzen.

PSENopt II lockout
Anwendungsbild PSENopt II Sicherheitslichtgitter

PSENopt II lockout zur Verhinderung des Wiederanlaufs

Mit unserem Zubehör PSENopt II lockout verhindern Sie den Wiederanlauf der Maschine. Das ist zum Beispiel bei der Durchführung von Wartungsarbeiten im Gefahrenbereich notwendig. PSENopt II lockout besteht aus einer Montageeinheit zur seitlichen Befestigung am Sicherheits-Lichtgitter sowie einem Schwenkarm. Wird der Gefahrenbereich betreten, kann der Schwenkarm vor das Sichtfeld des Sicherheits-Lichtgitters geklappt und mit einem Schloss versehen werden. Das Sicherheits-Lichtgitter verfügt folglich über kein freies Sichtfeld mehr, der Wiederanlauf wird verhindert.

Zum Vergleich: Bisher konnte der Wiederanlauf nur durch zusätzliche Sicherheitssensoren im Gefahrenbereich oder durch die visuelle Inspektion, also einen Blick in den Gefahrenbereich, verhindert werden. Mit PSENopt II lockout erhalten Sie eine sichere Lösung und verzichten gleichzeitig auf zusätzliche Kosten für weitere Sicherheitssensoren.

Integrierte Codierung bei allen PSENopt II Sicherheitslichtgittern

Bei der räumlichen Anordnung der Sicherheits-Lichtgitter sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Dank Codierung stören sich die Lichtgittersensoren auch bei räumlicher Nähe nicht mehr gegenseitig. Dies gilt insbesondere, wenn die Sendeeinheit des ersten Lichtgitterpaars Strahlen in Richtung der Empfängereinheit des zweiten Lichtgitterpaars ausstrahlt.

Konfigurieren Sie in diesem Fall die Lichtgitterpaare einfach mit unterschiedlichen Strahlcodes! Zur Verfügung stehen: „Code A“, „Code B“ und „nicht codiert“. Die Codierung ist in allen PSENopt II Sicherheits-Lichtgittern integriert.

Durchgängig produzieren mit Muting

Produzieren mit Muting

In Kombination mit der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 bieten die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II die Sicherheitsfunktion Muting. Dies ermöglicht den Materialtransport in und aus Gefahrenbereichen während der laufenden Produktion und damit einen flüssigen Produktionsprozess ohne unnötige Stillstandszeiten. Die zusätzlich verfügbaren Muting-Arme vereinfachen die Integration und Montage wesentlich. Die direkte Montage an den Sicherheitslichtgittern ist platzsparend und vermeidet zusätzliche Aufbauten. Entlang der Muting-Arme können Sie die benötigten Sensoren zudem an jeder Position montieren – je nach benötigter Anwendung. Sowohl für PSENopt II als auch für PSENopt stehen vorkonfektionierte Sets für die Muting-Integration zur Verfügung. PSENopt advanced beinhaltet die Muting-Funktion bereits integriert im Sicherheits-Lichtgitter.

Einfache Konfiguration Ihres Sicherheits-Lichtgitters PSENopt advanced

Der PSENopt Configurator erleichtert die Inbetriebnahme und Bedienung der Sicherheits-Lichtgitter PSENopt advanced. Alle Einzelstrahlen sind in der Software sichtbar, so können Sie die gesamte Konfiguration Ihres Sicherheits-Lichtgitter in einem Tool realisieren.

Funktionen wie Muting, Blaking oder Kaskadierung lassen sich schnell und einfach konfigurieren.

Sicherheits-Lichtgitters PSENopt advanced

Unser Produktspektrum: Zubehör Sicherheits-Lichtgitter

Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch