Elektronische Überwachungsrelais PMDsigma

Elektrische Sicherheit

Bei elektronischen Überwachungsrelais steht die elektrische Sicherheit im Vordergrund. Die Überwachungsrelais verringern gefährliche Situationen für Mensch und Maschine und erhöhen die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. Sparen Sie Kosten und sichern Sie sich einen effizienten Produktionsablauf!

Isolationsüberwachung: Überwachen Sie mit dem Isolationswächter PMD s20 den Isolationswiderstand von ungeerdeten AC/DC Systemen. Durch die separate Versorgungsspannung ist auch eine Überwachung des spannungslosen Systems möglich.

Wirkleistungsüberwachung: Schließen Sie aufgrund der gemessenen Wirkleistung auf abgeleitete Größen wie z. B. Füllstand, Volumen, Drehmoment oder Luftdruck.

Elektrische Sicherheit einfach überwachen

  • kurze Rüst- und Inbetriebnahmezeiten der Überwachungsrelais durch einfaches und schnelles Einstellen über einen Drehknopf (push & turn)
  • fehlersicher: menü-gestütztem Konfigurieren der Überwachungsrelais mit geräteinternem Kreuzvergleich
  • einfache Handhabung bei Gerätetausch, da Konfiguration auf Chipkarte gespeichert wird
  • minimale Stillstandzeiten durch erwieterte Diagnose und Messwertanzeige via Display
  • weltweiter Einsatz durch Abnahmen
Elektrische Sicherheit einfach überwachen

PMDsigma – die Merkmale auf einen Blick

  1. Schnelle Installation: innovative Federkraftklemmen mit Einzelbetätigung der Kammern
  2. Komfortable Diagnose und Parametrierung über Display: einstellen, anzeigen und abrufen aller relevanten Werte
  3. Schnellmontage durch Rastfedern: ohne Verwendung von Werkzeug
  4. Sekundenschnelle Diagnose: über 6 LED-Anzeigen – keine externen Messgeräte erforderlich
  5. Einfaches Einstellen der Werte durch Drehgeber mit Tastfunktion (push & turn)
  6. Speichern der eingestellten Werte auf der Chipkarte: maximal flexibel bei Gerätetausch
  7. Manipulationssicher: verschließbare Abdeckung der Einstell-Elemente

Anwendungen Wirkleistungswächter PMD s10

  • Bei Antrieben und Motoren: zur Lastregelung, Verschleißerkennung und zur vorbeugenden Wartung.
  • Kontrolle auf Trockenlauf oder Blockade bei Pumpen.
  • Konsistenzüberwachung und Mengensteuerung in Rührwerken.
  • Regelung des Bürstenandrucks in Auto-Waschanlagen.
  • Überwachung von Förderbändern auf Blockade oder Verschleiß.

Anwendungen Isolationswächter PMD s20

  • Klinische OP-Bereiche mit Isolationsüberwachung: Setzen Sie die Isolationsüberwachung im Krankenhaus ein. Zum Beispiel in Operationssälen können Sie durch eine vorbeugende Wartung und einen Informationsvorsprung eine höhere Verfügbarkeit erreichen.

Anwendungen Isolationswächter PMD s20

  • Offshore-Installationen wie Windenergie-, Klär und Schiffshebeanlagen.

Unser Produktspektrum: PMDsigma

Zubehör

Auf dieser Seite erhalten Sie Zubehör zu den elektronischen Überwachungsgeräten PMDsrange.

PMDsrange - elektronische Überwachungsrelais

Setzen Sie die elektronischen Überwachungsgeräte der PMDsrange für die Überwachung von Spannung, Phasenfolge, Strom, Isolation, Wirkleistung, Temperatur, Stillstand, Fehlerspannung ein.
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 88979 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch