Bedienelemente PIToe

Kompakte Taster für vielseitige Einsatzzwecke

Bedienelemente PIToe

Die kompakten Befehls- und Meldegeräte sind vielseitig für die Bedienung Ihrer Anlagen einsetzbar und ermöglichen das Schalten und Anzeigen von digitalen Ein- und Ausgängen. So ist beispielsweise die Anwahl und Anzeige der Betriebsart möglich.

Die Bedienelemente sind für Einbauöffnungen mit einem Durchmesser von 22,5 mm gemäß EN 60947-5-1 mit Verdrehsicherung vorgesehen. Dadurch fügen sie sich optimal in das Design Ihrer Maschinen und Anlagen ein und bieten sich ideal für den Einbau, bzw. die Nachrüstung in Pulte, Schalttafeln oder Bediengehäuse an.

Bedienelement PIT oe ETH - aktivierbarer Ethernet-Port

Als Industrie-Ethernet-Schnittstelle kann PIT oe ETH elektrisch komplett ein- und ausgeschaltet werden und arbeitet als erweiterte Ethernet-Schnittstelle eines Industrie-PCs. So hat autorisiertes Personal die Möglichkeit die Schnittstelle temporär zu aktivieren, um neue Programme oder Konfigurationen einzuspielen oder Sicherheitskopien zu erstellen. Die Schnittstellen Elemente können über jede Steuerung aktiviert werden. In Kombination mit dem PITreader Ausgang erfolgt die Aktivierung nur bei entsprechender Berechtigung, somit wird nur autorisiertem Personal der Zugriff ermöglicht.

Direkt zum E-Shop

Bedienelement PIT oe ETH

Bedienelement PIT oe USB – aktivierbare USB-Schnittstelle für Maschinen und Anlagen

Die aktivierbare USB 2.0 Host-Schnittstelle des PIT oe USB ermöglicht das manipulationssichere Einspielen von Programmen, Abziehen von Daten sowie den Anschluss einer Tastatur oder Maus. Aktiviert wird der USB-Port über ein 24V-Signal, der Status „Betriebsbereit“ wird per LED-Ring angezeigt.

In Kombination mit PITreader erfolgt die Aktivierung nur bei entsprechender Berechtigung, somit wird nur autorisiertem Personal der Zugriff ermöglicht. Bei Nichtbenutzung schützt eine Abdeckung das kompakte und robuste Bedienelement nach IP65.

Direkt zum E-Shop

Bedienelement PIT oe USB

Bedienelemente PIToe - Ihre Vorteile

  • Kompakte Bedienelemente zum Schalten und Anzeigen von digitalen Ein- und Ausgängen
  • Geeignet für Einbauöffnungen von 22,5 mm gemäß EN 60947-5-1
  • Beleuchtete Anzeige in LED-Technik
  • Fügt sich nahtlos in des Design Ihrer Bedienpulte ein
  • Ideale Ergänzung für Betriebsartenwahl-Lösungen von Pilz

Unser Produktspektrum: Bedienelemente PIToe

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch