Sicherheitssensoren PSEN

Sicher automatisieren - mit Pilz Sicherheitssensoren

Übersicht zu den Produkten der sicheren Sensorik PSEN

Sie sind auf der Suche nach verlässlichen Sensoren zur Absicherung Ihrer Maschinen und Anlagen? Unser Pilz Produktportfolio im Bereich Sicherheitssensoren bietet Ihnen eine vielseitige Auswahl: von Sicherheitsschaltern zur Positionsüberwachung sowie Schutztürsystemen über optische Sensoren für die Flächen- und Raumüberwachung bis zu sicheren Radar- und Kamerasystemen. Unsere Sicherheitssensoren bieten Ihnen maximalen Schutz für Mensch, Maschine und Umwelt – und das bei höchster Produktivität.

Profitieren Sie von leistungsstarken und flexibel einsetzbaren Sicherheitssensoren, die internationalen Normen entsprechen und von Zertifizierungsstellen geprüft wurden. Dabei sind unsere Sensoren robust im Einsatz und einfach zu bedienen. In Verbindung mit der Steuerungstechnik von Pilz erhalten Sie eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung. Hohe Verfügbarkeit, Produktivität und maximale Sicherheit sind Ihnen garantiert.

Intelligente Sensorik: Ganzheitlich denken. Modular lösen.

Moderne Produktionen benötigen flexible und anpassungsfähige Sensoren. Mit unseren sicheren Sensoren für den industriellen Einsatz sind Sie ideal aufgestellt. Und das Beste: Unsere Lösungen sind individuell erweiterbar, sodass Sie von einer hohen Flexibilität profitieren!

Zusammen mit unseren Steuerungen, der passenden Antriebstechnik sowie Visualisierung erhalten Sie eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand. Dabei unterstützen wir Sie bei der Risikobeurteilung, der Integration in Ihre Anlage und der Konformitätserklärung mit Schulungen und Dienstleistungen.

Sensorik in der smarten Fabrik

Sichere Sensorik für Ideen mit Zukunft

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mit Taster-Unit PITgatebox

Individuelle Schutztürlösung mit Zugangsberechtigung

Mit unserem modularen Schutztürsystem bieten wir Ihnen eine flexible, komplette Schutztürlösung inklusive Zugangsberechtigung.

Vom Schutztürsensor über Türgriffmodule und Fluchtentriegelungen bis zum Diagnosesystem und dem passenden Auswertegerät. Stellen Sie sich die Sicherheitslösung zusammen, die zu Ihren Anforderungen passt! Sie profitieren von flexiblen Montagemöglichkeiten, schneller Installation und Konfiguration, sowie einer einfachen Bedienung und Diagnose.

Mit dem optional integrierten Zugangsberechtigungsmanagement wird sichergestellt, dass nur berechtigte Mitarbeiter Zugang zur Anlage haben und Befehle wie Stopp, Entriegeln, Verriegeln oder Quittieren durchführen können.

Safety Device Diagnostics

Intelligente Ein-Kabel-Lösung mit umfangreichen Diagnosedaten

Neben Adaptivität ist auch Vernetzung in der Produktion der Zukunft gefragt. Gerade intelligente Sensoren sind für vernetzte Produktionsprozesse unverzichtbar. Um die funktionale Sicherheit zu gewährleisten und Stillstandzeiten zu vermindern, müssen umfangreiche Daten verfügbar sein.

Hier liegen Sie mit der Safety Device Diagnostics genau richtig! Sie ermöglicht Ihnen eine kostengünstige Linienverkabelung sowie eine einfache und umfangreiche Diagnose von Sicherheitsgeräten. So behalten Sie jederzeit und von überall den Überblick über die Diagnosedaten Ihrer Sicherheitsgeräte. Ganz nebenbei erledigen Sie auch die Wartung vorausschauend.

Optoelektronische Sensoren

Innovative Überwachung von Gefahrenbereichen

Wenn der Zugang oder Eingriff in einen Gefahrenbereich nicht verhindert, die Gefahrenbewegung aber sicher gestoppt werden soll, sind optoelektronische Sensoren die passende Wahl.

Unsere Sicherheits-Lichtgitter PSENopt (II) eignen sich vor allem für Produktionsprozesse, bei denen aktiv eingegriffen wird, wie beispielsweise beim Zu- oder Abführen von Material oder an offenen Zugängen.

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan findet seinen Einsatz bei der stationären Überwachung des Gefahrenbereichs zum Beispiel an Roboterapplikationen sowie bei der mobilen Überwachung des Gefahrenbereichs an Fahrerlosen Transportsystemen (FTS).

Für die Überwachung von Gefahrenbereichen in rauen Umgebungen, wie beispielsweise in der Metall- und Holzverarbeitung kommt der sichere Radarsensor PSENradar zum Einsatz.

Sicherheitssensoren PSEN – in zahlreichen Branchen im Einsatz

Unsere Sicherheitssensoren PSEN sind in zahlreichen Branchen und Anwendungen im Einsatz und ermöglichen einen sicheren und effizienten Betrieb von Maschinen und Anlagen.

Sensoren für jede Anforderung - Ihre Vorteile

  • Höchste internationale Sicherheitsstandards
  • produktiv und sicher Arbeiten
  • Flexibilität für Ihre Produktion: individuell erweiterbar
  • einfach zu installieren und bedienerfreundlich
  • verlässlich und langlebig
  • sichere Komplettlösung für Ihre Anwendung: Sensorik und Steuerung von Pilz
Sensoren für jede Anforderung

Unser Produktspektrum: Sicherheitssensoren

Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch