PILZ Inside Automation
Ausgabe 7 2023 / 27.07.2023


die kleinste Sicherheitssteuerung PNOZmulti 2 stellt sich vor: Standalone-Basisgerät PNOZ m C0. Das extrem kompakte Standalone-Basisgerät überwacht mit acht frei konfigurierbaren sicheren Eingängen und vier sicheren Halbleiterausgängen bis zu vier Sicherheitsfunktionen an Maschinen. Lesen Sie alles zu Ihren Einsatzvorteilen! Außerdem präsentieren wir den neuen Pilz Safety Distance Calculator – immer mit dem richtigen Sicherheitsabstand.
Sicherheitsrelevante Steuerungssysteme richtig aufsetzen

Erfahren Sie, welche Prozesse und Normen für die Konstruktion und Bewertung von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen wichtig sind. Der Schwerpunkt liegt auf den Normen für sicherheitsbezogene Steuerungen: EN ISO 13849-1 und EN/IEC 62061. Erweitern Sie Ihr Wissen zu Gestaltungsgrundsätzen und zur Berechnung des Safety Integrity Levels und des Performance Levels.
Weitere Informationen

Produkte

PITmode fusion: Einsatz bei MTU Aero Engines

Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion erhöht Safety und Security an Riss-Prüfanlagen von Rhode + Wagner
Ermitteln Sie den passenden Sicherheitsabstand

Für die Berechnung des Sicherheitsabstandes bei Sicherheits-Lichtgittern unterstützen wir Sie mit unserem Pilz safety distance calculator. Auf Basis der EN ISO 13855 und Ihren Angaben wird der notwendige Abstand berechnet und Ihnen werden direkt die passenden Produkte angezeigt.
Die kleinste Sicherheitssteuerung PNOZmulti 2 – Standalone-Basisgerät PNOZ m C0

Das mit nur 22,5 mm Baubreite extrem kompakte Standalone-Basisgerät überwacht mit acht frei konfigurierbaren sicheren Eingängen und vier sicheren Halbleiterausgängen bis zu vier Sicherheitsfunktionen an Maschinen. Je nach Anwendung lassen sich damit Safety-Anforderungen bis PL e / SIL CL 3 umsetzen. Das neue Standalone-Basisgerät macht Ihre Maschinen sicher und wirtschaftlich!

Dienstleistungen

Wie können fahrerlose Transportfahrzeuge und -systeme sicher eingesetzt werden?

Erfahren Sie, wie FTS in ein bestehendes Ablaufsystem sicher integriert werden können! Erweitern Sie Ihr Wissen zu typischen Maßnahmen zur Risikoreduzierung sowie den Einsatz unterschiedlichster Sicherheitsstrategien. Die Schulung richtet sich an alle für Maschinensicherheit neuer und bestehender FTF zuständigen Fachkräfte sowie FTF Hersteller, Integratoren und Anwender. Von der korrekten Anwendung und Implementierung bis hin zur Beurteilung und Bewertung - mit Pilz sind Sie auf der sicheren Seite!

Know-how

Pilz Podcast - Bereit für den rauen Industrie-Einsatz?

Unsere Produkte werden im Prüffeld auf Herz und Nieren geprüft. Sie werden u.a. betaut, in den Kühlschrank gesteckt, auf den Rütteltisch geklemmt und mit Störsignalen „beschossen“ – dies alles für den Einsatz in der rauen Industrieumgebung. Was und nach welchen Kriterien wird geprüft und was hat eigentlich die neue Maschinenverordnung damit zu tun? Eins ist sicher: Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Kunden mit zukunftsweisender Technologie in bester Qualität beliefert werden.

Unternehmen

Schutz des Menschen bei Pilz

Automatisierungslösungen von Pilz schützen weltweit Menschen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Intralogistik, der Bahntechnik oder Robotik vor möglichen Gefahren, die im Produktionsprozess oder im Produktionsumfeld entstehen. Der Mensch und seine Sicherheit stehen bei Pilz im Mittelpunkt.