PILZ Inside Automation
Ausgabe 8 2021 / 13.08.2021


Wir bedanken uns bei allen Besuchern der Hannover Messe! In unserem Rückblick erinnern wir uns an diese fünf spannenden Messetage. Und wir können sagen: Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung! Vom 04. bis 10. Mai können Sie uns auf der Interpack besuchen und unsere Automatisierungslösungen für die Verpackungsindustrie entdecken. Ganz nach dem Motto: Wir PACKEN es gemeinsam an!
Der Weg zum zertifizierten Pilz Produkt

Als Entwickler und Hersteller von sicherer Automatisierungstechnik ist Pilz gesetzlich verpflichtet, Risiken beim Einsatz seiner Produkte zu minimieren und sich am jeweils aktuellen Stand der Technik zu orientieren.Erfahren Sie mehr darüber, welche Vorgaben es zu beachten gibt!
Weitere Informationen

Produkte

Sicheres Motion Monitoring mit Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Die sicheren Motion Monitoring Module der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 sorgen für eine sichere Überwachung Ihrer Antriebe. Das Modul PNOZ m EF 1MM2DO verfügt über zwei sichere Halbleiterausgänge und einen Kaskadiereingang und -ausgang. Über diesen lassen sich weitere Module verknüpfen und bei Bedarf verzögert abschalten. Kaskadierung und verzögerte Abschaltung schützen Produktionsgut und Maschine.
Zugangsberechtigung und Betriebsartenwahl - Überzeugende Funktionen!

Klar definierte Verantwortlichkeiten und klare Bedienebenen sorgen für Produktivitätssteigerungen, gerade bei komplexen Maschinen. Der Nutzer soll beispielsweise nur die Bedienfelder und Berechtigungen zur Verfügung gestellt bekommen, die für ihn tatsächlich relevant sind? Das und viele weitere Funktionen sind Bestandteil eines modernen Systems für die Zugangsberechtigung.
Ready, Set, Go: Sicherheitslaserscanner PSENscan machen mobile Applikationen produktiv!

Sicherheits-Laserscanner PSENscan werden nicht nur zur Absicherung von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) eingesetzt, sondern bringen gerade in Produktionsumgebungen und der Intralogistik viele weitere Vorteile.
Sicherheitslaserscanner PSENscan Standalone C++ Library

PSENscan liefert zusätzlich Daten auf einem UDP-Netzwerk Protokoll und kann sowohl in ROS-Umgebungen als auch im Linux oder Windows-Bereich, wie zum Beispiel mit der C++ Library, eingesetzt werden.

Know-how

Maschinenrichtlinie wird zur Maschinenverordnung!

Die neue Maschinenverordnung ist im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Das neue Regelwerk wird nach einer Übergangsfrist die EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ablösen und für alle Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum gelten, die Maschinen konstruieren, bauen und vertreiben. Auch Maschinen, die in den europäischen Rechtsraum importiert werden, müssen die Anforderungen erfüllen. Was ändert sich und wann wird die neue Maschinenverordnung verbindlich?